Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Använd standardlängderna 50 mm och 85 mm var för sig eller sätt ihop dem för längre sättdjup.
  • Du behöver bara trycka ankarstången genom hylsan
  • En centreringsring håller ankarstången på plats och förhindrar att injekteringsmassan flyter ut tillbaka genom hylsan
  • Du behöver inte ha många olika hylsor på lager
  • Samma eller bättre prestanda jämfört med fördelningshylsor i metall
Användningsområden
  • Passar för användning i ihåliga material tillsammans med Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS eller HIT-2
  • Typiska användningsområden är markiser, solsegel, elinstallationer, VVS-installationer, ledstänger, räckesstolpar, räcken, fönstergaller och portar

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support