HIT-SC Fördelningshylsa
Ny produktArtikel #r2804
Förlängningsbara fördelningshylsor i komposit för infästningar i murverk
- Material, korrosion: Plast
- Grundmaterial: Murverk (ihåligt)
- PROFIS mjukvara: Ja
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Använd standardlängderna 50 mm och 85 mm var för sig eller sätt ihop dem för längre sättdjup.
- Du behöver bara trycka ankarstången genom hylsan
- En centreringsring håller ankarstången på plats och förhindrar att injekteringsmassan flyter ut tillbaka genom hylsan
- Du behöver inte ha många olika hylsor på lager
- Samma eller bättre prestanda jämfört med fördelningshylsor i metall
Användningsområden
- Passar för användning i ihåliga material tillsammans med Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS eller HIT-2
- Typiska användningsområden är markiser, solsegel, elinstallationer, VVS-installationer, ledstänger, räckesstolpar, räcken, fönstergaller och portar