HUS3-I 6 Betongskruv
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r6261
Ultimat betongskruv för snabbare permanent infästning i betong (elförzinkat, invändig flergängad skalle)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Typ av skalle: Innergänga
- Hylsstorlek: 13 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Mer produktivitet eftersom du behöver borra mindre och det är färre arbetsmoment än med vanliga ankare
- Invändigt gängad skalle på M8 och M10 för att fästas direkt på gängstänger
- Oslagbar för montage ovanför huvudhöjd – gör jobbet mycket enklare
- Pålitlig och enkel att montera – det finns dokumentation för hälsa och säkerhet
- Innovativ skärande spets ger överlägsen infästning
Användningsområden
- Olika rörinstallationer eller ventilationssystem
- Gängstångshängare för enstaka eller flera rör
- Perfekt för repetativt montage i serie
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.