Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Utformad för standardtjocklekar på isoleringen (isoleringsmaterial: elastomeriskt cellgummi)
  • Kontinuerlig förbindelse mellan rörklammer och rörisoleringsmaterial (elastomeriskt cellgummi)
  • Termiskt ledat system med integrerad diffusionsspärr för att förebygga köldbryggor
  • Montering av isoleringskärna med ett handtag tack vare den självhäftande förslutningen
  • Snabblåsning i tre steg med endast en skruv upp till 115 mm; från 130 mm och större låsning med två skruvar
Användningsområden
  • Montering av rör på upp till 461 mm inom klimat- och industrianläggningar
  • Används där enkel montering av distansskålen krävs
  • Montering av kylrör inom klimat- och industrianläggningar upp till 410 mm
  • Montering av kyl- och luftkonditioneringsrör upp till 410 mm

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support