Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Utformad för standardtjocklekar på isoleringen (isoleringsmaterial: elastomeriskt cellgummi)
  • Kontinuerlig förbindelse mellan rörklammer och rörisoleringsmaterial (elastomeriskt cellgummi)
  • Termiskt ledat system med integrerad diffusionsspärr för att förebygga köldbryggor
  • Montering av isoleringskärna med ett handtag tack vare den självhäftande förslutningen
  • Snabblåsning i tre steg med endast en skruv upp till 80 mm; från 88 mm och större låsning med två skruvar
Användningsområden
  • Montering av rör på upp till 221 mm inom klimat- och industrianläggningar
  • Ingen tätningsmassa behövs

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support