Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Säkerhetsförslutning med en skruv – enkel att stänga och öppna med en hand
  • Komplett klämområde – varje storlek från minsta till största diameter i hela produktsortimentet
  • Säkra gångjärn med bred, steglöst justerbar öppningsvinkel
  • Stängmekanism med säkerhetsflik förhindrar oavsiktlig öppning
  • Ordentligt fastsatt profilgummiinlägg med testade ljudfrikopplingsvärden
Användningsområden
  • Lättare rörmontage upp till 6"
  • Montering av rör för avloppsvatten, färskvatten och värme
  • För VVS och värme med rör av olika material
  • Rekommenderad för användning i torra inomhusmiljöer
  • Användning i tak, golv och vägg

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support

EN NY RÖRKLAMMER SOM TILLGODOSER MÅNGA BEHOV

Rörklammern MP-L-I har konstruerats för snabb, enkel och pålitlig installation i alla lättare arbetsmoment.

Arbete med traditionella rörklammer kan vara trixigt. Att få in röret i klammern och rikta upp infästningspunkterna innebär ibland att två händer inte är nog.

Vår nya säkra led öppnar stort, upp till 180° och håller positionen medan du justerar röret. Den enda skruven som behövs klickar på plats direkt varje gång, vilket innebär att klammern enkelt kan stängas och dras åt med bara en hand – med förbundna ögon.

Dessutom täcker detta nya, smidiga rörklammersortiment alla rörstorlekar oavsett material mellan 10 och 170 mm, så vare sig du fäster rör för uppvärmning eller avlopp löser vi problemet.

Se hur vår nya rörklammer gör dig mer produktiv

MP-L-I Pipe Clamp

MP-L-I rörklammer

Loading
Nyheter

Nyheter

Kolla in våra nyaste produkter och tjänster.

Mer information
Offert- och beräkningstjänster

Offert- och beräkningstjänster

Fullständigt konstruktions- och beräkningspaket för dina installationssystem.

Mer information