MP-SRN Rörklämma för lätta rör (ljudisolerad)
Ny produkt
Premium
Artikel #r2752
Premium rörklammer i rostfritt stål med ljuddämpningsinlägg för lättare montage
- Godkännanden: Brandklass B2
- Ljudreduktion: 15 dB (A)
- Temperaturområde: -50 - 120 °C
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Högre korrosionsskydd (A4 rostfritt stål)
- Högt korrosionsskydd (A4 rostfritt stål)
- Rörklammer med godkänt brandskydd enligt DIN 4102, del 2
- Säkrad låsskruv för att förhindra att den trillar ut
- Icke-glidande (bundet), förmonterat gummiinlägg
Användningsområden
- Lättare rörmontage upp till 2" (eller 64 mm)
- VVS och industriapplikationer i korrosiva miljöer
- Rörmontage i livsmedelsindustri (utom produktion) och vattenreningsanläggningar
- Vattenreningsanläggningar
- För montering av rör upp till 2" i korrosiv miljö
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.