Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Massiv anslutningsmutter, svetsad runt om
  • Profilerad stålbygel ger ökad lastkapacitet
  • Material som passar laster upp till 5000 N
  • Säkrade låsskruvar, trillar inte ut
Användningsområden
  • Tunga rörinstallationer upp till 224 mm
  • Värme och industri
  • Livsmedelsindustri
  • Vattenreningsanläggningar
  • För medelstora rör (68 mm till 219 mm) i korrosiva miljöer

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support