MQK-41/4 Konsol
Ny produktArtikel #r4323
Förzinkad konsol med en 41 mm hög MQ-enkelskena med en rektangulär grundplatta för ökad styvhet
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 8 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvlastkapacitet
- Längdskala gör det enklare att installera, montera och mäta
- Hålad enkelskena
- Tillgänglig i olika längder
- Mångsidig användning
Användningsområden
- Fristående användning i tak, på väggar och golv eller i kombination med skensystem
- Rekommenderas för montering i torra inomhusmiljöer
- Installation av kabelstegar, ventilationskanaler och rörstöd