MQP-41 Skenfot
Ny produktArtikel #r2497
Galvaniserad skenfot för infästning av MQ-skenor i betong
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
- Materialtjocklek: Skenkoppling: 4 mm, grundplatta: 5 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Flexibilitet – endast ett fåtal delar täcker de flesta applikationer
- Kompatibel med montagebult – för ett mycket snabbare montage
- Akustisk isolering med MVI-P dämpningsplatta för MQP-21-72
- Snabb och enkel förmontering med skenkopplingar med tryckknapp
Användningsområden
- Sammankoppling av strävor i betong och stål
- Rekommenderas för användning i torra inomhusmiljöer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.