MQK-41 Dubbel konsol
Ny produktArtikel #r4325
Förzinkad (HDG) dubbel konsol för medeltunga applikationer
- Materialtjocklek: Skena: 2 mm, grundplatta: 10 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvningskapacitet
- Längdskala gör det enklare att installera, montera och mäta
- Dubbelskena, ohålad
- Tillgänglig i olika längder
- Mångsidig användning
Användningsområden
- Fristående användning i tak, på väggar och golv eller i kombination med strävskensystem
- Rekommenderas för montering i torra inomhusmiljöer
- Installation av kabelstegar, ventilationskanaler och rörstöd