PS-SSG 11BL
Ny produktArtikel #r4715461
Glidsko 207–610 mm
- Material: Stål S235JRG2 - EN 10 025
- Ytbehandling: HDG; SS-EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Glidsko enligt SSG 7151
- Styrningar bultas enkelt fast i MI-balk med MIC-PS
- Rörklammer med större diameter (över 75 mm) roteras 45 grader för att spara utrymme
- Varmförzinkat
Användningsområden
- Installation av isolerade rör med maximal temperatur på 200 ºC
- Rör med viss rörelse
- Industrirörläggning