MIC-L-beslag
Ny produktArtikel #r6211
Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av MI-skenor vinkelrätt mot varandra
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; stödplatta, kuggplatta: EN-GJMW-400-5 – DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 – DIN EN 1562; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; stödplatta, kuggplatta, bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ger en stark och robust anslutning
- Justerbar med upp till 50 mm under montering
- Kan finjusteras upp till 5 mm
- Förbindelse med självlåsande muttrar som skyddar mot vibration
- Ingen svetsning krävs – för snabb och effektivare montering
Användningsområden
- Del av ett modulärt fyrdelssystem för stöd av kabelstegar, rör och olika typer av sekundärsmide
- Tillhandahåller flexibla lösningar för industriella och tunga kommersiella tillämpningar och eliminerar behovet av svetsning
- Montage av konsolarm
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.