Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Tillhandahåller en justerbar och flexibel lösning
  • Finns i två längder: 3 m och 6 m
  • Täcker alla belastningsklasser, kan kombineras med Hiltis lättare system MQ för mindre rör (DN 150)
  • Snabb och effektiv montering
  • Ingen svetsning, inga driftstopp
Användningsområden
  • Moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
  • Tillhandahåller en lösning för industriella och tunga kommersiella tillämpningar som är enkel att montera, justerbar och eliminerar behovet av svetsning
  • Moduluppbyggt system för sekundära stålkonstruktioner som stöd för rör, kabelstegar och plattformar