MIC-MI/MQ-X
Ny produktArtikel #r3142
Varmförzinkad (HDG) förbindelse för montage av MQ-skenor vinkelrätt mot MI-balkar
- Material: Förbindelse: DD11 MOD – HN 547, S235JR – DIN EN 10025; bult: stål klass 8.8; mutter: stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 40 µm - DIN EN ISO 10684
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Tillåter direkt förbindning med MQ-skenor
- Krafter och moment överförs säkert tack vare perfekt passform
Användningsområden
- Montage av MQ-skenor på MI-systemet
- I industriella användningsområden som kemi, läkemedel, raffinaderi eller i förbränningsanläggningar och kraftverk
- Del av ett modulärt fyrdelssystem för stöd av kabelstegar, rör och olika typer av sekundärsmide
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.