MIC-90-LH Beslag
Ny produktArtikel #r555878
Varmförzinkat (HDG) beslag som ger högsta belastningskapacitet vid användning av MI och MIQ modulära system
- Material: C30 - DIN EN 10250-2
- Ytbehandling: HDG: 55 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ger en stark och styv anslutning med den högsta belastningskapaciteten av alla Hilti-beslag
- Justerbar med upp till 50 mm under montering
- Upp till 5 mm finjustering möjligt
- Ingen svetsning, inga driftstopp
Användningsområden
- Montage av konsolarm
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.