MIQC-E Beslag
Ny produktArtikel #r5922969
Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används för att ansluta MIQ-balkar i längdriktningen för långa spännvidder och tunga applikationer
- Material: DD11 MOD - HN 547, S275JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Varmförzinkad 55 µm DIN EN ISO 1462
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Enkel och snabb installation
- Flexibla monteringspositioner
- Minimerad lastreducering
Användningsområden
- Linjär anslutning av MIQ-balkar
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.