MIC-SC Förbindelse
Ny produktArtikel #r6191
Varmförzinkad (HDG) förbindelse som används med MI-grundplattor för en fri positionering av balken
- Material: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Ytbehandling: Ingen (primerbeläggning - grundförbindelse)
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Balkens förbindelsepunkt kan positioneras enligt önskemål vid specialfall
- Levereras med en primeryta för problemfri svetsning. Kan förzinkas eller målas senare om så önskas
Användningsområden
- Flexibel koppling mot konstruktionsstål
- Används i fall där MI-balken måste positioneras enligt önskemål
- För MI 90/MI 120 balkar tillsammans med MIB-grundplattor
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.