Styrhylsa MFT-GS 6,5x10 A2
Ny produktArtikel #r6200
Varmförzinkad (HDG) skruv för enklare montage och enhandsjustering av MI- och MIQ-förbindelser
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Delar som är konstruerade för enkel montering tack vare integrerat rotationsmotstånd
Användningsområden
- Infästning av förbindelser som tillhör MI och MIQ modulära balksystem
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.