MIC-TRC-beslag
Ny produktArtikel #r6207
Varmförzinkad (HDG) förbindelse för infästning av (M16) gängstänger till MI-balkar
- Material: Förbindelse, fyrkantig bricka: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; bricka: DIN EN ISO 7089; bult: klass 8.8; mutter: klass 8
- Ytbehandling: HDG: förbindelse, fyrkantig bricka 55 µm - DIN EN ISO 1461; bult, mutter 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Miljöförhållanden: Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Enkel att installera
- Motsatt sida av MI-balken kan fortfarande användas för andra tillämpningar
- Förbindelsen kan användas på MI-balkens över- eller undersida
- Höjdjusterbar – 30 mm med MI-90 och 15 mm med MI-120
- MQ-skena passar mellan MIC-TRC gängaf förbindelse och MI-balk
Användningsområden
- MI-förbindelse för gängstänger
- MI-förbindelse för rör
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.