Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Stark och robust anslutning
  • Justerbar med upp till 50 mm på den första monteringen
  • Kan finjusteras upp till 5 mm
  • Vibrationståliga bultförband tack vare självlåsande muttrar
  • Killås för optimal överföring av kraft och moment
Användningsområden
  • Moduluppbyggt system för stöd av rör, kabelstegar och diverse olika typer av sekundärsmide
  • Tillhandahåller lösningar för industriella och tunga kommersiella tillämpningar som är enkla att montera, justerbara och eliminerar behovet av svetsning
  • Montage av konsolarm