MP-MXI-F Rörklammer extra tung (ljudisolerad)
Ny produkt
Premium
Artikel #r2758
Premium varmförzinkad rörklammer (HDG) med ljuddämpningsinlägg för extra tunga rörmontage
- Godkännanden: Brandklass B2
- Ljudreduktion: 16 dB (A)
- Temperaturområde: -50 - 120 °C
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Massivt anslutningshuvud, svetsad runt om
- Kraftiga klämskruvar för höga belastningar
- Fastlimmat profilerat gummiinlägg
- Lämplig för montage av rör under dynamisk belastning, tillsammans med vibrationsdämpande komponenter
- Hög beständighet mot korrosion
Användningsområden
- Tunga rörinstallationer upp till 508 mm
- Montering av industrirör
- Monteringsprocess och kontrolledningar
- Tunga VVS- och värmeapplikationer
- Rekommenderas för användning i milt korrosiva utomhus- och inomhusmiljöer
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.