MQ-41-F-skena
Ny produktArtikel #r4337
Varmförzinkad (HDG) MQ dubbel montageskena för medeltunga användningsområden
- Höjd: 41.3 mm
- Materialtjocklek: 2 mm
- Material: S235JR - DIN EN 10025
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- C-profil med tandad kant – för högre drag- och skjuvningskapacitet
- Optimerat hålmönster – för mer flexibel infästning
- Längdskala – för snabb installation, montering och kapning
- Mångsidig och flexibel tack vare modulärt kanalsystem
- Ljudisolerande element finns för alla MQ-montageskenor
Användningsområden
- Rekommenderas för montering i fuktiga utrymmen, i utomhusmiljöer med låg eller ingen exponering för väder och vind, samt i ventilerade fasader
- Modulära upphängningssystem för rörmontage
- Modulära sken-/balksystem för ventilationskanaler och kabelstegar
- Modulära sken-/balksystem för 3D-strukturer
- Installation mot vägg
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.