Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Klickstängning: rör i olika diametrar kan föras in och monteras snabbt och bekvämt tack vare det vertikala snabblåset
  • Ljudisoleringsinlägg; EPDM-gummiinlägg som förhindrar att gummiinlägget glider ur under montaget. Gummiinlägget är kantgreppande upp till 450 mm och pålimmat på 500 mm och över.
  • Lämpliga spännområden för alla standardstorlekar av spirorör
  • Ventilationssvep med M8/M10 anslutningsmutter
  • Ljudisolering godkänd för DIN 4109
Användningsområden
  • Fastsättning av cirkulära ventilationskanaler enligt DIN 24145/DIN EN 1506
  • Rekommenderad för användning i torra inomhusmiljöer

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support