Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Torsionszon i bitset så att det klarar mer belastning – bitset vrids lite vilket gör att det klarar slagen bättre – så att det håller längre
  • Extra starkt stål som minskar risken för att bitsen gör sönder
  • Perfekt form som gör att det fäster och skruvar bättre, gjord med precision för att inte slira
Användningsområden
  • ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Rekommenderas för användning med batteridrivna skruvdragare och mjukare böjbara material som t.ex. i trä- eller gipsskivor
  • För montage i många olika material
  • Finns i bitsfästena Torx®, Phillips®, fyrkant, sexkant, SL och Pozi®

Teknisk data

Konsultering och support