S-B (IMP) Bits för slagskruvdragare
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r25893
Ultimata bits med diamantbeläggning för slagskruvdragare
- Fördel: Bits till slagskruvdragare
- Produktklass: Ultimate
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Torsionszon i bitset så att det klarar mer belastning – bitset vrids lite vilket gör att det klarar slagen bättre – så att det håller längre
- Diamantbeläggning gör att det sitter bättre i skruven – slirar i stort sett aldrig
- Gjord med stål som klarar slag – gör att det inte går sönder
- Perfekt form som gör att det fäster och skruvar bättre, gjord med precision för att inte slira
Användningsområden
- ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Lämplig för vanliga slagskruvdragare
- Rekommenderad för montage i hårdare material som metall eller betong
- För montage av skruv i en mängd olika material
- Finns i bitsfästena Torx®, Phillips®, fyrkants, sexkant och Pozi®