Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Torsionszon i bitset så att det klarar mer belastning – bitset vrids lite vilket gör att det klarar slagen bättre – så att det håller längre
  • Diamantbeläggning gör att det sitter bättre i skruven – slirar i stort sett aldrig
  • Gjord med stål som klarar slag – gör att det inte går sönder
  • Perfekt form som gör att det fäster och skruvar bättre, gjord med precision för att inte slira
Användningsområden
  • ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
  • Lämplig för vanliga slagskruvdragare
  • Rekommenderad för montage i hårdare material som metall eller betong
  • För montage av skruv i en mängd olika material
  • Finns i bitsfästena Torx®, Phillips®, fyrkants, sexkant och Pozi®

Teknisk data

Konsultering och support