S-BS (IMP) Bitssats för slagskruvdragare
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r25905
Premium bitssats för skruvdragare med diamantbeläggning och slagzon för användning med slagskruvdragare
- Fördel: Bits till slagskruvdragare
- Produktklass: Ultimate
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Torsionszon i bitset så att det klarar mer belastning – bitset vrids lite vilket gör att det klarar slagen bättre – så att det håller längre
- Gjord med stål som klarar slag – gör att det inte går sönder
- Diamantbeläggning gör att det sitter bättre i skruven - slirar i stort sett aldrig
- Perfekt form som gör att det fäster och skruvar bättre, gjord med precision för att inte slira
- Praktisk förvaringsväska så att du inte tappar bort bitsen
Användningsområden
- ¼" sexkantsfäste för användning med alla vanliga bitshållare (DIN ISO 1173-D 6.3)
- Lämplig för användning med vanliga slagskruvdragare
- Rekommenderas för montage i hårda material som t.ex metall eller betong
- För montage i många olika material
- Finns i bitsfästena Torx®, Phillips®, fyrkants, sexkant och Pozi®