Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Specialdesignad korsspets för en start som är exakt, självcentrerande och snabb
  • Specialutformad spets med spetsvinkel – för exakt självcentrering, snabb start och mindre risk för att spetsen slirar på ytan
  • Slitstarkt M35-metallborr med 5 % kobolt för snabb och exakt borrning även i tuffare material som rostfritt stål
  • Starkare och håller längre tack vare att den innehåller kobolt
  • Enklare spånborttagning och optimerad värmeminskning – spiralform för bättre fördelning av smörjmedel till borrspetsen
Användningsområden
  • Borra i legerat och olegerat stål, värmebehandlat stål, gjutjärn och rostfritt stål
  • Borrning i rostfritt stål, mässing, koppar och plast
  • Borrning i andra kraftiga metaller (t.ex. gjutjärn, titan)
  • Optimerad prestanda uppnås vid tillämpning av rätt hastighet och skärolja

Teknisk data

Konsultering och support