TE-SP SPMK
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r8411313
Självslipande TE-C kakelmejsel som skrapar av material
- Fäste: TE-S
- Arbete: Borttagning av kakel/klinkers
- Längd: 500 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Självslipande spets – du kan arbeta effektivare och längre eftersom du inte behöver omhärda eller slipa
- Bättre ergonomi – vinklat huvud gör det bekvämare att jobba plant mot ytan
- Höglegerat stål – för mer pålitlig bilning
- Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Mer pålitlig – dammskyddet håller dammet ute ur chucken som ger mindre slitskador så verktyget håller längre
Användningsområden
- Ta bort av kakel/klinker, laminat eller andra kompositmaterial
- Ta bort material jämnt med ytan som svetsloppor, grader eller läckage från formsättning
- För användning med TE-S bilningsmaskiner och borrhammare
- Borttagning av kakel/klinkers