TE-Y SKHM Uppruggningshammare
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r9035316
SDS Max (TE-Y) uppruggningshammare för uppruggning av betong
- Längd: 250 mm
- Produktklass: Ultimate
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Hårdmetallspetsar – för enklare uppgruggning och mer slitstark
- Förmonterad – huvudet och skaftet levereras i ett stycke redo att börja användas
- Extremt slitstark - härdning med induktion göra att uppruggningshammaren har bra motstånd från att plattas till vid spetsen eller böjas
- Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och drar nytta av mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
- Gjord för tuffa jobb – våra mejslar är testade för extrem använding och är gjorda för att klara de mest krävande jobben
Användningsområden
- Ta bort överflödig betong
- Ruggar upp betong så den enklare kan få ny beläggning
- För användning med SDS Max (TE-Y) bilningsmaskiner och borrhammare