TE-YX TI Kakelmejslar
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r9035317
Självslipande SDS Max (TE-Y) kakelmejslar för skrapning av ytmaterial
- Fäste: TE-Y (SDS Max)
- Arbete: Borttagning av kakel/klinkers
- Längd: 500 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Självslipande spets – du kan arbeta effektivare och längre eftersom du inte behöver omhärda eller slipa
- Bättre ergonomi – vinklat huvud gör det bekvämare att jobba plant mot ytan
- Höglegerat stål – för mer pålitlig bilning
- Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Finns i flera längder – korta ger mest kraft och klarar arbete under lång tid, längre når djupare och kommer åt i trånga ytrymme
Användningsområden
- Ta bort av kakel/klinker, laminat eller andra kompositmaterial
- Ta bort material jämnt med ytan som svetsloppor, grader eller läckage från formsättning
- För användning med SDS Max (TE-Y) bilningsmaskiner och borrhammare