Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Enkelt underhåll – byte av dragsnöre och filter
  • Maximal kaphastighet tack vare anpassade blad
  • Bekvämt och praktiskt bakre handtag med perfekt ergonomisk utformning
  • Cyklonfilter – för maximal filterlivslängd och kontinuerligt hög effekt
  • Vändbar centrumring som passar alla Hilti-kapskivor och andra kapskivor med centrumhål på 25,4 mm och 20 mm
Användningsområden
  • Stenläggningsarbete: kapar kantsten och gatsten till rätt storlek
  • Vägkonstruktion: kapning i asfalt och betong
  • Golvkonstruktion: kapning för expansionsfogar i färsk betong
  • Metallarbete: kapar stålprofiler, rör och plåt
  • Konstruktionsarbete: utskärning av öppningar i tegel- eller betongväggar

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management