Hilti

Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Dedikerat spårfräsningssystem – specialbyggt för snabb spårfräsning och hög produktivitet
  • Robust konstruktion och motor för lång livslängd
  • Ergonomiskt handtag för säkert och bekvämt grepp i alla arbetspositioner
  • Ergonomisk utformning för minskad uttröttning
  • Praktiskt taget dammfritt i kombination med en passande Hilti-dammsugare
Användningsområden
  • Utrustad med 125 mm diameter kapskivor kan verktyget användas för att spårfräsa med upp till 40 mm djup och 46 mm bredd i alla material som vanligen används, t.ex. betong, hård sten, murverk mm.
  • Vid spårfräsning i vägg för ledningar och rör

Service

Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management

Vi tar hand om era verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker hela verktyget, service- och reparationskostnader säkerställer absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Gratis kalibrering av alla dina mätverktyg ger ökad noggrannhet.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd minskar den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management