DCH 180-SL Spårfräs
Ny produktArtikel #r4021
Handhållen nätdriven spårfräs för parallella spår upp till 60 mm djup
- Max. kapningsbredd: 60 mm
- Skivdiameter: 185 mm
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 9.2 kg
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Smart Power justerar kraften automatiskt mot materialet som kapas och ger en jämnare kraft som skyddar motorn mot överbelastning
- Gör att du får i stort sett en helt dammfri arbetsplats när du använder den med en passande dammsugare
- Ergonomisk design som gör att du blir mindre trött oavsett vilken position du jobbar i
- Justerbar kåpa – djupanslaget ökar precision på skärdjupet samtidigt som den skyddar användaren från bladet och damm
- Öka produktiviteten ytterligare med specialframtagna kapskivor från Hilti
Användningsområden
- Snabb, lätt spårfräsning för kabelledningar och rör till elinstallation, vvs, värme och luftkonditionering
- För betong, kalksandsten och tegel
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.