Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Väldigt slitstark cirkelsåg som kapar snabbt, gjord för kraftig sågning
  • Förval av vinklarna 22,5, 45 eller 50 grader
  • Kapning och klyvning upp till 55 mm, fungerar med med Hilti styrskenor och dammsugare
  • Fungerar med styrskena och kapar 45 och 90 graders vinklar med precision
  • Snabbt klingstopp
Användningsområden
  • Kapning och klyvning upp till 55 mm
  • Vinkelsnitt och geringssnitt, med eller utan styrskena
  • Vanligt byggarbete: kapa formskivor, OSB, plywood, spånskivor, plast och lister
  • Byggarbete inomhus: kapa gipsskivor, cementbaserade skivor, MDF och HDF
  • Elinstallationer: Kapa horisontellt i väggar för kabelrännor

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support