PR 30-HVS A12 Rotationslaser
Ny produktArtikel #r5952923
Utomhus rotationslaser med automatisk vertikal inriktning och inmatning av fall
- Noggrannhet: ±0.5 mm vid 10 m
- Driftområde med lasermottagare (diameter): 2 - 500 m
- Laserklass: < 4,85 mW, 620-690 nm, Klass 2 (EN 60825), Klass II (FDA CFR 21 art. 1040)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- När den används med fjärrkontroll/lasermottagaren PRA 30 blir Hilti PR 300-HVS ett komplett och pålitligt utsättningsverktyg för all linjering, avvägning och räta vinklar
- Gjord för att hålla länge – klarar standarden MIL-STD-810G som USA:s militär använder. Med frontstötfångare, fyra stötdämpande handtag och IP66-klassad kapsling
- Batteridriven plattform – använder samma 12 V Li-ion batterier som till dina andra Hilti verktyg, batteriet laddar fullt inom 35 min
- Snabb, automatisk inriktning upp till 150 m – med Auto Alignment System kan en person göra allt
- Digital inmatning av lutning och elektronisk injustering underlättar arbete med fall
Användningsområden
- Avvägning (överföring av höjder, betonggjutning, utgrävning med mera)
- Vertikal justering (överföra byggnadslinjer, rikta in pelare, fasader)
- Lutande plan (ramper, parkeringsplatser, rör)
- Räta vinklar
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.