Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Grön klass 2 laserdiod som ger fyra gånger så mycket synlighet
  • Gjord för att hålla länge – klarar standarden MIL-STD-810G som USA:s militär använder. Med frontstötfångare, fyra stötdämpande handtag och IP66-klassad kapsling som behåller laserns precision i tuffa miljöer
  • "Fånga mig"-funktion för bättre synlighet av strålen
  • IR-fjärrkontroll för snabbare justering
  • Enkel inställning för fall upp till ±5°
Användningsområden
  • Avvägning – undertak, överföring av höjder
  • Räta vinklar – väggar, mellanväggar
  • Inriktning – rörledningar och kabelstegar

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support