POT 10 Teodolit
Ny produktArtikel #r4846
Teodolit för avvägning och inriktning av strukturer och fall med 30x förstoring
- Förstoring: 30 x
- Typ av kompensator: 1 axel, vätska
- IP-skyddsklass: IP 55 (EN 60529)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Laserlod – ett snabbare och enklare sätt att positionera teodoliten över en punkt
- Findrivenhet med låssystem
- Enkel användning – elektronisk teodolit med stor och lättavläst skärm och lättanvända reglage
- Högkvalitetsoptik med 30x förstoring
- Display med hög kontrast med stora siffror för bästa tänkbara synlighet även i starkt solljus
Användningsområden
- Kontrollera och justera strukturer och formsättning
- Utsättning av fall och vinklar
- Överföring av kontrollinjer till lutningspaneler
- Överföring av kontrollinjer i byggnader vertikalt
- Överför lutningsaxlar till arbetsområdet
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.