Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Med en knapp för varje funktion blir verktyget mycket enkelt att använda
  • Gjord för att hålla länge – klarar standarden MIL-STD-810G som USA:s militär använder. Med frontstötfångare, fyra stötdämpande handtag och IP66-klassad kapsling som behåller laserns precision i tuffa miljöer
  • Li-on-batteriet har CPC-teknik som ger långvarig effekt och laddas upp inom 35 minuter
  • Förlängt lasermottagarfönster på 12cm för att snabbt hitta strålen över hela området
  • PulsePower ger bättre synlighet även i fullt dagsljus
Användningsområden
  • Utgrävning
  • Avvägning vid formsättning och betonggjutning
  • Överföring och kontroll av referenshöjder
  • Utsättning av fall

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support