Batteridrivna verktyg
Se hur man kan öka produktiviteten på arbetsplatsen med hjälp av batteridrivna verktyg och den senaste batteritekniken från Nuron: handla Hilti batteridrivna elverktyg här
MER BATTERIDRIVEN KRAFT OCH FLEXIBILITET ÄN NÅGONSIN
Det är dags att sluta kompromissa
Är du redo för framtidens batteridrivna arbete med det senaste tillskottet till våra batteridrivna verktygsportföljer?
Säg hej till den nya Nuron-plattformen på 22V! Med Nuron kan du utföra ditt nätanslutna och bensindrivna arbete på en enda batteridriven plattform.
Från rivning och bilning till borr- och förankringsjobb – Hilti batteridrivna verktyg har utformats för maximal prestanda, ökad säkerhet och bättre användarkomfort.
SÅ HJÄLPER NURON DIG
Smidigheten som en samlad plattform ger
Driv runt 70 verktyg på en enda 22 V Nuron-plattform – kompatibel med allt från skruvdragare till bildningsmaskiner.
Mer arbete per laddning
Få mer drifttid för dina verktyg på en 22V-plattform som kan leverera mer effekt än 36V-system, sladdverktyg eller bensindrivna verktyg.
Minska stilleståndstiderna
Inbyggd batteridiagnostik informerar dig om batteriets tillstånd medan datadrivna tjänster bidrar till att förenkla verktygsparkshanteringen.
Skydda ditt arbetsteam
Säkerhetslösningarna sträcker sig från dammhanteringssystem till inbyggd teknik som bidrar till att minska risken för okontollerade rotationer med vinkelslipen.
Kapa lika mycket betong som en full bensintank klarar med ett enda 8,0 Ah Nuron-batteri
Köp DSH 600-22, batteridriven motorkapNuron-batterier och en kolborstfri motor levererar upp till tre gånger så mycket arbete per laddning
Köp TE 60-22 SDS-Plus, batteridriven borrhammareKombinera två Nuron-batterier på 12 Ah för upp till 2,5 gånger högre effekt än med ett standard 36V-batteri
Köp TE 2000-22, batteridriven bilningsmaskinUpp till tredubbla kaphastigheten och dubbla drifttiden jämfört med föregångarna
Köp SC 30WR-22, batteridriven cirkelsågLägg mindre tid på att leta efter försvunna verktyg
Få information om den senast kända platsen för verktyg och utrustning som försvunnit tack vare uppkopplade Nuron-batterier, -verktyg och -laddare.
Slipp driftstopp med hjälp av batterivarningar
Fleet Management-kunder kommer automatiskt att informeras när ett Nuron-batteri börjar underprestera, vilket gör att de snabbt kan beställa ett kostnadsfritt ersättningsbatteri.
Slipp onödiga kostnader på dubbla uppsättningar av verktyg
När du parkopplar Nuron med ON!Track-systemet för utrustningshantering kan du identifiera utrustning som inte används och få ut den dit den behövs.
Med Hilti SensTech-teknik för vinkelslipmaskiner stängs verktyget automatiskt av när operatörens hand tas bort – till exempel om man råkar tappa verktyget. Och med aktiv 3D-vridmomentskontroll stängs verktyget av vid plötsliga okontrollerade rörelser oavsett riktning.
Läs mer om AG 6D-22, batteridriven vinkelslipBX 3-ME-22, utvecklad särskilt för elmontageföretag. Eftersom den är batteridriven kan du göra snabba och tillförlitliga skjutmontage utan att behöva krångla med påfyllning eller hantering av farligt gods som gas- eller krutpatroner. Med Nurons banbrytande batteriteknik kan du skjuta upp till 850 spik per laddning.
Nuron BX 3-ME-22, M&E utgåvaVC 10M-22 är Hiltis första bärbara industriella dammsugare med överlägsen batteriprestanda. Denna nytillskott till SafeSet systemet suger effektivt upp våt- och torrdamm och fungerar utmärkt med sugborr. Med de rätta tillvalen såsom ryggsäck och Bluetooth®-fjärrkontroll får du händerna fria till att utföra ditt arbete och kan enkelt slå dammsugaren av och på med ett knapptryck.
Köp VC 10M-22 BATTERIDRIVEN DAMMSUGAREUppgradera till Nuron nu
Bläddra igenom produktöversikten för Nuron-verktyg eller använd vår Make It Fit-konfigurator för att bygga ditt eget anpassade kit. Välj bara ”Nuron” i filterfunktionen (val av batterisystem)
Och om du har frågor om en uppgradering till Nuron kan du kontakta kundtjänst eller din säljare.