HIT-HY 200-R V3 Injekteringsmassa
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r11219549
Ultimat injekterbar hybridmassa med godkännanden för efterinjekterad armering och infästning av bärande grundplattor
- Grundmaterial: Betong (utan sprickor)
- Grundmaterialets tillstånd: Torr, Våt
- Godkännanden/testrapporter: ETA, ICC-ES-rapport (betong)
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Optimerad för eftermonterad armering – längre arbetstid för armeringstillämpningar i torr betong, våt betong eller vattenfyllda borrhål (beroende på stångens specifikation och godkännanden), med ett brett driftstemperaturintervall från -10 till +40 °C
- Enklare att specificera och beställa – använd PROFIS Engineering för att utforma anslutningar för stål mot stål eller betong mot betong enligt EC2, TR069, TR082 eller Hiltis konstruktionsmetod
- Mångsidigt kemankare för många olika arbetsförhållanden – godkänt för hål som gjorts med slagborrning, sugborrning och diamantkärnborrning (med TE-YRT).
- Snabbare, enklare och säkrare installationer – kombinera med vårt helt batteridrivna SafeSet-system för en sömlös installationslösning som sparar tid på plats, fungerar praktiskt taget var som helst och som undanröjer möjligheter till installationsfel
- Omfattande godkännanden tillgängliga – inklusive ETA för sprucken och osprucken betong, seismisk C2, tekniska data för brandmotstånd och med en servicelivslängd på upp till 100 år för montage med armering och ankare
Användningsområden
- Bärande betongkonstruktioner med eftermonterade armeringar
- Infästning av sekundärstål till sprucken betong – maskinstallage, räcken, handledare, bullerskydd och mer.
- Infästning av bärande stålstrukturer (t.ex. pelare och balkar) mot betong
- Förstärkning av betong och efterjustering av byggnader med armerad betong, inklusive byte av felplacerad/saknad ingjuten armering med eftermonterad armering
- Betonginfästningar designade både som fasta och som enkla stöd
För godkännanden och certifiering, gå till enskild produkt.