SID 2-A
Ny produktArtikel #r2591607
Ultrakompakt 12 V batteridriven slagskruvdragare med 1/4" sexkantschuck för lätta arbeten
- Chucktyp: 1/4" sexkantig
- Fördel: LED-belysning
- Varvtal utan belastning: växel 1: 2500 varv/minut
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Ultrakompakt design för användning där utrymmet är begränsat
- Snabbt reagerande avtryckare för full kontroll över borrningen eller infästningen
- Robust 1/4" sexkantschuck
- Två ljusstarka lysdioder inbyggda i verktyget ger direkt belysning av arbetsytan
- Gummibelagda kontaktpunkter för ökad robusthet och skydd av arbetsytan
Användningsområden
- Skruvning i metall med självborrande skruvar med upp till 4,8 mm diameter
- Skruvning av träskruv upp till 8 mm i diameter i trä
- Skruvning i gipsskivor
- Drivning av HUS 6 skruvankare med kort sättdjup i murverk och betong
- Infästning av skruvar med HRD fasadplugg upp till 8 mm diameter i murverk och betong
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.