TE 30-ATC/AVR Nätdriven borrhammare
Ny produktArtikel #r2856406
Kraftfull borrhammare med SDS plus för tung borrning och lättare bilning i betong med aktiv vridmomentskontroll (ATC) och aktiv vibrationsreducering (AVR)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri: 4 kg
- Arbetsläge: Slagborrning, Mejsling, Mejselinställning, Borrning
- Slagborrningsområde i diameter: 4 - 28 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Aktiv vridmomentskontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om borret fastnar, som tar bort en vanlig säkerhetsrisk
- Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
- Borstlös motor som ger enorm kraft och överlägsen effektivitet
- Snabbchuckar – byt enkelt borr
- Håller extra länge tack vare att chucken, motorn och höljet är väldigt robusta
Användningsområden
- Borra expanderhål och genombrottshål i betong och murverk med en diameter 4–28 mm, 10–20 mm är rekommenderat
- Borra hål för armeringsjärn med en diameter 4–28 mm, 10–20 mm är rekommenderat
- Korrigerande mejsling
- Borra i trä, metall och andra material med snabbchuck
- Skruvdragning och borttagning av skruvar med snabbchuck
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.