SIW 22T-A 3/4" Batteridriven mutterdragare
Ny produktArtikel #r2922676
Extremklassad 22V slagmutterdragare med hög kraft och 3/4" fäste med genomgående hål för förankring och skruvförband
- Typ av städ: 3/4" genomföring
- Maximalt vridmoment: 450 Nm (1)
- Full slagfrekvens: 2500 slag/minut
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- 3/4" fyrkantsfäste med genomgående hål för hållfasthet och säker kvarhållning av hylsan
- Ingen rekyl tack vare tangentiellt slag – mindre tröttande att använda
- Högkvalitativt stålfäste med specialvärmebehandling för extra lång livslängd
- Optimerad montering för iskruvning av metriska bultar
- Finstämd slagmekanism för maximal effektivitet
Användningsområden
- Åtdragning och lossning av muttrar och bultar från M8 till M16
- Åtdragning och lossning av muttrar och bultar från M12 till M20
- Montering av stålprofiler, trä- och betongelement
- Infästning av HCA fjäderankare i betong
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Fri verifiering av verktygets noggrannhet i enlighet med tillverkarens specifikationer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.