SID 4-A22 Batteridriven slagskruvdragare
Ny produktArtikel #r3357052
Kompakt 22V batteridriven slagskruvdragare med 1/4" klickbar sexkantschuck som kan klickas in
- Chucktyp: 1/4” sexkantig klickfäste
- Fördel: LED-belysning runt chucken
- Varvtal utan belastning: växel 1: 1000 varv/minut; växel 2: 1500 varv/minut; växel 3: 2700 varv/minut
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Kraftfull borstlös motor gör att verktyget håller längre och klarar mer per laddning
- Tre växlar och elektronisk varvtalsreglering gör det enkelt att växla mellan olika hastigheter och moment
- Ergonomiskt grepp och avtryckare gör den väldigt bekväm även under långvariga arbete
- Robust 1/4" sexkantschuck som kan klickas in
- Fyra starka LED lampor lyser upp ytan bra
Användningsområden
- Skruva självborrande och självgängande skruv upp till 4,8 mm i diameter i stål
- Infästning av HUS betongskruv upp till 6 mm i murverk och betong
- Skruva träskruv upp till 8 mm i diameter i trä
- Montage av 8–10 mm HRD fasadplugg i murverk och betong
- Borrning i trä med WDB-S flatborr
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.