SIW 6AT-A22 Batteridriven Mutterdragare
Ny produktArtikel #r4838536
Kraftfull 22V batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och 1/2" fäste för infästning av expandrar och bultar
- Typ av städ: 1/2” spärrstift
- Maximalt vridmoment: 90 Nm (1); 135 Nm (2); 213 Nm (3)
- Sönderdragningsmoment: 338 Nm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Kraftfull borstlös motor gör att verktyget håller längre och klarar mer per laddning
- Kompakt design för små utrymmen
- Tre växlar och elektronisk varvtalsreglering gör det enkelt att växla mellan olika hastigheter och moment
- Fyra starka LED lampor lyser upp ytan bra
- Fungerar med Hilti SI-AT-A22 AT-modul för förinställd kraft på åtdragningen
Användningsområden
- Infästning av 6 mm och 8 mm HUS3 betongskruv
- Montage med skruvar i 8 mm HRD fasadplugg och 10 mm diameter i murverk och betong
- Montage med fransk träskruv upp till 8 mm i diameter i trä
- Montage med fransk träskruv upp till 1/2" i diameter
- Dra åt och lossa bultar i storlekarna M8 till M16
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.