SB 4-A22 Batteridriven bandsåg
Ny produktArtikel #r5962279
Batteridriven bandsåg 22 V med LED-lampa som kapar upp till 63,5 mm
- Grundmaterial: Metall, Rostfritt stål
- A-viktad emissionsljudtrycknivå: 73 dB (A)
- Tredimensionellt vibrationsvärde för sågning i metall (ah,M) : 1.5 m/s²
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Låg design gör att du kommer åt bättre i trånga ytrymme
- Kapning med lägre ljud och mindre spill
- Utvecklad för exakt kapning
- Höljet glasfiberförstärkt och upp till fyra gånger mer tåligt mot fallskador och dubbelt så starkt mot extrema temperaturer än den vanliga ABS-plasten
- Inbyggd LED-lampa som lyser upp området du ska kapa utan att ge skuggor
Användningsområden
- Kapar skensystem och rör av metall med mindre gnistor och låg ljudnivå
- Kapa plaströr
- Kapa gängstänger
- Kapa 1" och 2" EMT-rör
- Kapa 1 5/8" MQ-skenor
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.