BX 3 02 bultpistol
Ny produktArtikel #r7775899
Batteridriven bultpistol 22V för byggarbete
- Mått (LxBxH): 474 x 134 x 368 mm
- Verktygsvikt: 3.478 kg
- Magasinkapacitet: 30 spik
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Andra generationen av Hiltis batteridrivna bultpistoler – ger dig pålitliga montage i betong, stål och vissa typer av massivt murverk
- Batteridriven – du behöver inga gasbehållare eller krut som du måste förvara och slänga på ett korrekt sätt
- Magasinet kan laddas med 30 spik
- Designad för hög produktivitet – skjuter 1,3 spik per sekund
- Stort utbud av spik som är upp till 30 mm långa som ger dig ett snabbt och enkelt montage i olika material
Användningsområden
- Montage av innerväggsskenor i golv, väggar och tak av betong, massivt murverk och stål
- Montage av nät, membran eller folie med speciella brickhållare i betongväggar
- Vid montage av murkramlor i betong, massivt murverk eller stål rekommenderas vi speciella brickhållare
- Passar för olika lätta montage på betong, massivt murverk och stål
- För montage av kablar, ledningar eller lättare elinstallationer rekommenderar vi den speciella ME-bultpistolnosen
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får en 3 månaders kostnadsfri period efter varje reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.