Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Aktiv vridmomentkontroll (ATC) förhindrar att verktyget roterar okontrollerat om borret fastnar, som tar bort en vanlig säkerhetsrisk
  • Aktiv vibrationsreducering (AVR) gör att du inte lika lätt blir trött av att arbeta med verktyget som ger mer produktivitet
  • Borstlös motor som ger enorm kraft och överlägsen effektivitet
  • Väldigt flexibel och klarar många olika jobb med borrning och bilning
  • Med tillvalet DRS-Y dammsugarenhet så samlar du upp 95 % av dammet
Användningsområden
  • Borra expanderhål och genombrottshål i betong och murverk (rekommenderad diameter är 18-80 mm)
  • Bilningsarbete
  • Håltagning i murverk och betong med TE-Y BK hammarborrkronor med diameter upp till 122 mm
  • Håltagning i murverk med tillvalet DD-TE-Y-DR-adapter och DD-Y PCM-hammarborrkronor med diameter upp till 122 mm
  • Borrning av genomgående hål i betong och murverk (rekommenderad diameter 5/8" - 3-1/8")

Tjänster

Verktygsservice
Verktygsservice

3 dagar eller gratis

  • Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
  • Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
  • Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
  • Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
  • Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Mer information om Verktygsservice
Fleet Management
Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.

  • Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
  • Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
  • Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
  • Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Mer information om Fleet Management

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support